Menü Keresés

Kompressziós zár 3 mm duplafejű 68.5 - 85.0 mm 316 Rozsdamentes acél

A kompressziós retesz széles markolattal rendelkezik állítható csavarral. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek jobb tömítést igényelnek vibrációs körülmények között. Jó kompressziót és zajcsillapítást biztosít. Mély nyelv stílusa van, 27,5 mm-es hajlítással, amely előre és hátra is használható.
Essentra cikkszám:

20052768

Gyártói cikkszám:

0404401303E

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 19.530,9632 Ft
10 - 49 13.950,688 Ft
50 + 12.555,6213 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

19.531 Ft

1 x 19.530,9632 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél rács AISI 316;AISI 304
Nyelv hossza 33.0 mm
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot