Menü Keresés

Kompressziós zár

Raktáron

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Anyag: , Rozsdamentes acél Szín: , Fekete, Króm Sorozat szám: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
145 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Foglalat magassága Rögzítés iránya Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Megveszem
4.550,2371 Ft - 6.370,332 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.089,1538 Ft - 3.249,7947 Ft 23 Raktáron
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
4.550,2371 Ft - 6.370,332 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
4.547,8922 Ft - 6.367,0491 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Hatszögletes kulcs
4.437,7114 Ft - 6.212,7958 Ft 2 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.632,2856 Ft - 6.485,1998 Ft 2 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.491,63 Ft - 6.288,2819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
12.434,3089 Ft - 19.342,2583 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft 6 Raktáron
32.0 mm
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
15.542,8861 Ft - 24.177,8228 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
6.0 mm
30.0 mm
Vasúti kulcs
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Hatszögletes kulcs
2.089,1538 Ft - 3.249,7947 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
2.278,0413 Ft - 3.543,6199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft 9 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
32.0 mm
Balos
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Csőkulcs
4.782,3195 Ft - 6.695,2473 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft 19 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
2.162,2789 Ft - 3.363,5449 Ft 38 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1.745,5492 Ft - 2.715,2987 Ft 5 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.601,8108 Ft - 6.442,5351 Ft 7 Raktáron
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Kompressziós zár 7 mm négyzetes

20119706

Ártartomány
6.370 Ft - 4.550 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár Csőkulcs 72.0 mm

20119621

Ártartomány
3.249 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 85.0 mm

20119720

Ártartomány
6.370 Ft - 4.550 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Hatszögletes kulcs Acél

20119638

Ártartomány
6.367 Ft - 4.547 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20119683

Ártartomány
6.212 Ft - 4.437 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20119560

Ártartomány
6.485 Ft - 4.632 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Kompressziós zár 7 mm négyzetes

20119690

Ártartomány
6.288 Ft - 4.491 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár Vasúti kulcs 72.0 mm Rozsdamentes acél

20053253

Ártartomány
19.342 Ft - 12.434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Hornyolt 41.0 - 58.0 mm 316 Rozsdamentes acél

20053383

Ártartomány
24.177 Ft - 15.542 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rozsdamentes acél rács
    AISI 316;AISI 304
  • Nyelv hossza
    33.0 mm
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
Kompressziós zár Vasúti kulcs 72.0 mm Rozsdamentes acél

20053260

Ártartomány
24.177 Ft - 15.542 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Nyers
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 41.0 mm 58.0 mm Acél

20081348

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 58.0 mm

20081799

Ártartomány
3.249 Ft - 2.089 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Zamak
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Csőkulcs 72.0 mm

20119669

Ártartomány
3.543 Ft - 2.278 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20119591

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár Csőkulcs 85.0 mm

20119676

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Krómozott
  • Zárnyelv anyaga
    Zamak
  • Burkolat anyaga
    Cinkötvözet
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20119546

Ártartomány
6.695 Ft - 4.782 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár Fröccsöntött cink

20119577

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár 8.0 mm Hexagonal

20119553

Ártartomány
3.363 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
38 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20119539

Ártartomány
2.715 Ft - 1.745 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301300000
Kompressziós zár 8 mm négyzetes

20119584

Ártartomány
6.442 Ft - 4.601 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Foglalat magassága
    32.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090