Menü Keresés

Kompressziós zár-kijelzős

Raktáron

Compression Locks, with indicators, use a compression mechanism to create a tight seal. This helps with reducing vibration, minimising unauthorised access, and ensuring environmental protection against dust, moisture, water and contaminants.

The built-in indicator shows whether the lock is open or closed. This increases safety and operating efficiency. It has a 6mm compression feature.

Typically used in industrial and automotive applications such as electrical panels, telecom cabinets and HVAC systems. Sorozat szám: SR2040, SR2060

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
18 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Nyelv hossza Foglalat magassága Zárnyelv anyaga Fej hossza Fejátmérő Kulcs típusa Markolat hosszúsága Megveszem
6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft 2 Raktáron
49.0 mm
18.5 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
8 mm háromszög kulcs
25.0 mm
6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
18.5 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
5 mm dupla bites kulcs
25.0 mm
11.338,9506 Ft - 11.338,9506 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
5 mm dupla bites kulcs
47.0 mm
6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
18.5 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
5 mm dupla bites kulcs
25.0 mm
11.338,9506 Ft - 11.338,9506 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
5 mm dupla bites kulcs
47.0 mm
11.338,9506 Ft - 11.338,9506 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
47.0 mm
6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
18.5 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
25.0 mm
6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
47.0 mm
6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
18.5 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
8 mm háromszög kulcs
25.0 mm
11.965,412 Ft - 11.965,412 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
5 mm dupla bites kulcs
66.0 mm
11.965,412 Ft - 11.965,412 Ft 2 Raktáron
32.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
66.0 mm
11.338,9506 Ft - 11.338,9506 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
66.0 mm
11.965,412 Ft - 11.965,412 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
5 mm dupla bites kulcs
66.0 mm
6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
18.5 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
25.0 mm
6.640,4904 Ft - 6.640,4904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
47.0 mm
11.965,412 Ft - 11.965,412 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
3 mm dupla bites kulcs
66.0 mm
11.338,9506 Ft - 11.338,9506 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
47.0 mm
11.965,412 Ft - 11.965,412 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
5.0 mm
30.0 mm
8 mm négyzetes kulcs
66.0 mm
Kompressziós zár 8 mm háromszög kulcs 18.5 mm

20767846

Ártartomány
6.640 Ft - 6.640 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 5 mm dupla bites kulcs 18.5 mm

20767822

Ártartomány
6.640 Ft - 6.640 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 5 mm dupla bites kulcs 40.0 mm

20767877

Ártartomány
11.338 Ft - 11.338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 5 mm dupla bites kulcs 18.5 mm

20767839

Ártartomány
6.640 Ft - 6.640 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 5 mm dupla bites kulcs 40.0 mm

20767860

Ártartomány
11.338 Ft - 11.338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs 40.0 mm

20767884

Ártartomány
11.338 Ft - 11.338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 18.5 mm

20767761

Ártartomány
6.640 Ft - 6.640 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 40.0 mm

20767792

Ártartomány
6.640 Ft - 6.640 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm háromszög kulcs 18.5 mm

20767853

Ártartomány
6.640 Ft - 6.640 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 5 mm dupla bites kulcs 40.0 mm

20767907

Ártartomány
11.965 Ft - 11.965 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs 40.0 mm

20767921

Ártartomány
11.965 Ft - 11.965 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 40.0 mm

20767808

Ártartomány
11.338 Ft - 11.338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 5 mm dupla bites kulcs 40.0 mm

20767914

Ártartomány
11.965 Ft - 11.965 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 18.5 mm

20767778

Ártartomány
6.640 Ft - 6.640 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 40.0 mm

20767785

Ártartomány
6.640 Ft - 6.640 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 40.0 mm

20767815

Ártartomány
11.965 Ft - 11.965 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs 40.0 mm

20767891

Ártartomány
11.338 Ft - 11.338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos
Kompressziós zár 8 mm négyzetes kulcs 40.0 mm

20767938

Ártartomány
11.965 Ft - 11.965 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Zárnyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Burkolat anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés iránya
    Balos