Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20767914
20767914
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 + | 11.673,5727 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
---|---|
Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Burkolat anyaga | Rozsdamentes acél |
Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
Rögzítés iránya | Balos |
Kulcs típusa | 5 mm dupla bites kulcs |
Rozsdamentes acél rács | AISI304 |
Nyelv hossza | 32.0 mm |
Nyelv hossza | 1.26 in |
Markolat hosszúsága | 2.598 in |
Markolat hosszúsága | 66.0 mm |
Foglalat magassága | 1.575 in |
Foglalat magassága | 40.0 mm |
Fej hossza | 5.0 mm |
Fej hossza | 0.197 in |
Fejátmérő | 30.0 mm |
Fejátmérő | 1.181 in |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz