Menü Keresés

Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 18.5 mm

This Compression Lock with an indicator has a compression mechanism for a hermetic seal. This helps to reduce vibration in the application and prevent the entry of dust and water. It also has an indicator that shows whether the lock is open or closed, making it easier to use.
Essentra cikkszám:

20767778

Gyártói cikkszám:

20767778

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 6.640,4904 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

332.025 Ft

50 x 6.640,4904 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Felületkezelés nélkül
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés iránya Balos
Kulcs típusa 3 mm dupla bites kulcs
Rozsdamentes acél rács AISI304
Nyelv hossza 49.0 mm
Markolat hosszúsága 25.0 mm
Foglalat magassága 18.5 mm
Fej hossza 5.0 mm
Fejátmérő 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot