Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20767877
20767877
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 + | 11.338,9506 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Burkolat anyaga | Rozsdamentes acél |
| Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés iránya | Balos |
| Kulcs típusa | 5 mm dupla bites kulcs |
| Rozsdamentes acél rács | AISI304 |
| Nyelv hossza | 49.0 mm |
| Nyelv hossza | 1.929 in |
| Markolat hosszúsága | 47.0 mm |
| Markolat hosszúsága | 1.85 in |
| Foglalat magassága | 1.575 in |
| Foglalat magassága | 40.0 mm |
| Fej hossza | 0.197 in |
| Fej hossza | 5.0 mm |
| Fejátmérő | 1.181 in |
| Fejátmérő | 30.0 mm |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |