20767907
20767907
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 + | 11.965,412 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
|---|---|
| Zárnyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Burkolat anyaga | Rozsdamentes acél |
| Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés iránya | Jobbos |
| Kulcs típusa | 5 mm dupla bites kulcs |
| Rozsdamentes acél rács | AISI304 |
| Nyelv hossza | 1.26 in |
| Nyelv hossza | 32.0 mm |
| Markolat hosszúsága | 66.0 mm |
| Markolat hosszúsága | 2.598 in |
| Foglalat magassága | 40.0 mm |
| Foglalat magassága | 1.575 in |
| Fej hossza | 5.0 mm |
| Fej hossza | 0.197 in |
| Fejátmérő | 1.181 in |
| Fejátmérő | 30.0 mm |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz