Menü Keresés

Távtartó 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához, ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10043677

Gyártói cikkszám:

005323059902

51000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 26,8617 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

26.862 Ft

1000 x 26,8617 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 10.0 mm
Belső átmérő 3.1 mm
Külső átmérő 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 1000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot