10339169
13SP102
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 13,9394 Ft |
| 5000 - 19999 | 12,5435 Ft |
| 20000 + | 11,2896 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Távtartó hossza | 6.4 mm |
|---|---|
| Távtartó hossza | 0.252 in |
| Belső átmérő | 4.9 mm |
| Belső átmérő | 0.194 in |
| Külső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 0.313 in |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Kompatibilis menetméretek (mind) | #10 |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Szín | Natúr |
| Távtartó alakja | Kerek |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz