A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,888 Ft - 40,3063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 41,6891 Ft - 53,9836 Ft | 56500 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,8617 Ft - 37,4585 Ft | 23500 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 19,4548 Ft - 27,1492 Ft | 400 Raktáron |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 30,3666 Ft - 30,3666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 21,7001 Ft - 21,7001 Ft | 42330 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 23,7265 Ft - 33,0774 Ft | 74500 Raktáron |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 21,9604 Ft - 30,613 Ft | 20900 Raktáron |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 23,0009 Ft - 23,0009 Ft | 59000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 28,0802 Ft - 28,0802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 32,9679 Ft - 45,9743 Ft | 29000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,3342 Ft - 50,9305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19,537 Ft - 19,537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 21,9877 Ft - 21,9877 Ft | 40000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 78,641 Ft - 78,641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 66,8121 Ft - 66,8121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 56,2426 Ft - 56,2426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 41,0867 Ft - 41,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 21,5633 Ft - 21,5633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 24,0002 Ft - 24,0002 Ft | 80000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz