Menü Keresés

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
74 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín M Anyag á m Típus Megveszem
45,6047 Ft - 136,1955 Ft 3349 Raktáron
Fekete
LDPE
28.0 mm
44,1534 Ft - 132,0368 Ft 3450 Raktáron
Fekete
LDPE
30.0 mm
21,0431 Ft - 63,9391 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
LDPE
18.0 mm
32,7215 Ft - 113,3229 Ft 1200 Raktáron
Fehér
LDPE
25.0 mm
98,2056 Ft - 294,2237 Ft 1400 Raktáron
Fekete
40.0 mm
SR 6449
20.0 mm
33.0 mm
36,0484 Ft - 102,3025 Ft 200 Raktáron
Fekete
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
29,0249 Ft - 81,9252 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
44,9338 Ft - 127,8781 Ft 500 Raktáron
Fehér
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
68,1948 Ft - 204,813 Ft 200 Raktáron
Fekete
36.0 mm
SR 6449
16.0 mm
29.0 mm
32,7215 Ft - 98,1439 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE
25.0 mm
45,8922 Ft - 128,9179 Ft 135 Raktáron
Fekete
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
48,4661 Ft - 48,4661 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
43,4416 Ft - 130,9972 Ft 1000 Raktáron
Fekete
31.0 mm
SR 6449
12.0 mm
24.0 mm
34,8847 Ft - 94,0892 Ft 1600 Raktáron
Fekete
28.0 mm
SR 6449
10.0 mm
22.0 mm
44,1534 Ft - 132,0368 Ft 615 Raktáron
Fehér
LDPE
30.0 mm
77,7374 Ft - 233,9235 Ft 2300 Raktáron
Fekete
38.0 mm
SR 6449
18.0 mm
31.0 mm
23,3157 Ft - 63,6272 Ft 91 Raktáron
Fehér
LDPE
20.0 mm
16,0732 Ft - 46,2649 Ft 500 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
14,2796 Ft - 41,0666 Ft 19990 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
26,9028 Ft - 92,5298 Ft 2380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
  • / 4
Kerek végzáró 28.0 mm LDPE Fekete

10257319

Ártartomány
136 Ft - 45 Ft

Készletszintek
3349 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 30.0 mm LDPE Fekete

10257302

Ártartomány
132 Ft - 44 Ft

Készletszintek
3450 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fehér

10257296

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fehér

10257555

Ártartomány
113 Ft - 32 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású kerek végzáró 40.0 mm 20.0 mm SR 6449 Fekete

10257234

Ártartomány
294 Ft - 98 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • M
    40.0 mm
  • m
    33.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 24.0 mm LDPE Fekete

10246863

Ártartomány
102 Ft - 36 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    24.0 mm
  • M
    23.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 16.0 mm LDPE Fehér

10246887

Ártartomány
81 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    20.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Kerek végzáró 24.0 mm LDPE Fehér

10246900

Ártartomány
127 Ft - 44 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    24.0 mm
  • M
    23.0 mm
  • m
    17.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Nagy teherbírású kerek végzáró 36.0 mm 16.0 mm SR 6449 Fekete

10257210

Ártartomány
204 Ft - 68 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    16.0 mm
  • M
    36.0 mm
  • m
    29.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 25.0 mm LDPE Fekete

10257272

Ártartomány
98 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 26.0 mm LDPE Fekete

10246870

Ártartomány
128 Ft - 45 Ft

Készletszintek
135 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    26.0 mm
  • M
    25.0 mm
  • m
    19.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 26.0 mm LDPE Fehér

10588352

Ártartomány
48 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    26.0 mm
  • M
    25.0 mm
  • m
    19.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Nagy teherbírású kerek végzáró 31.0 mm 12.0 mm SR 6449 Fekete

10257227

Ártartomány
130 Ft - 43 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.0 mm
  • M
    31.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Nagy teherbírású kerek végzáró 28.0 mm 10.0 mm SR 6449 Fekete

10257203

Ártartomány
94 Ft - 34 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    10.0 mm
  • M
    28.0 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 30.0 mm LDPE Fehér

10257265

Ártartomány
132 Ft - 44 Ft

Készletszintek
615 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    30.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású kerek végzáró 38.0 mm 18.0 mm SR 6449 Fekete

10257241

Ártartomány
233 Ft - 77 Ft

Készletszintek
2300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • M
    38.0 mm
  • m
    31.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fehér

10307861

Ártartomány
63 Ft - 23 Ft

Készletszintek
91 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 15.8 mm LDPE - PIR Fekete

10104590

Ártartomány
46 Ft - 16 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    15.8 mm
  • m
    13.3 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 11.1 mm LDPE - PIR Fekete

10104446

Ártartomány
41 Ft - 14 Ft

Készletszintek
19990 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    11.1 mm
  • m
    12.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.2 mm LDPE - PIR Fehér

10069998

Ártartomány
92 Ft - 26 Ft

Készletszintek
2380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.2 mm
  • m
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1