Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | Anyag | á | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,9838 Ft - 464,7283 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 102,5592 Ft - 226,0795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 71,0425 Ft - 213,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.102 in
28.0 mm
|
SR 6449
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 107,2005 Ft - 321,6838 Ft | 100 Raktáron |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
SR 6449
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 58,0772 Ft - 142,3727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 66,415 Ft - 195,2473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 146,0556 Ft - 286,183 Ft | 950 Raktáron |
Fehér
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 60,61 Ft - 178,2706 Ft | 2 Raktáron |
Fekete
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 77,5321 Ft - 170,809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 86,6914 Ft - 260,1154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.417 in
36.0 mm
|
SR 6449
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 85,2949 Ft - 255,9259 Ft | 300 Raktáron |
Fekete
|
1.22 in
31.0 mm
|
SR 6449
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 101,861 Ft - 224,7378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 85,4592 Ft - 188,4156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 90,6617 Ft - 271,9581 Ft | 75 Raktáron |
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
SR 6449
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz