Menü Keresés

Nagy teherbírású kerek végzáró 18.0 mm SR 6449 Fekete

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fekete PVC-ből készült.
Essentra cikkszám:

10257241

Gyártói cikkszám:

465369

3500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 233,9235 Ft
1000 + 77,7374 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.392 Ft

100 x 233,9235 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 18.0 mm
M 38.0 mm
m 31.0 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fekete
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot