Menü Keresés

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
74 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín M Anyag á m Típus Megveszem
14,5535 Ft - 44,4974 Ft 1640 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
48,1239 Ft - 147,6318 Ft 800 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
110,9108 Ft - 381,5553 Ft 50 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
96,7543 Ft - 286,9463 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
282,7192 Ft - 862,9182 Ft 960 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
26,9028 Ft - 92,5298 Ft 421 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
32,6667 Ft - 112,2833 Ft 6148 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
26,9028 Ft - 92,5298 Ft 2380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
34,3096 Ft - 112,2833 Ft 380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
84,4187 Ft - 92,8606 Ft 1400 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
90,2648 Ft - 310,8584 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
40,4432 Ft - 114,3626 Ft 600 Raktáron
Fehér
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
98,2056 Ft - 294,2237 Ft 1400 Raktáron
Fekete
40.0 mm
SR 6449
20.0 mm
33.0 mm
23,7401 Ft - 71,3206 Ft 2000 Raktáron
Fekete
LDPE
20.0 mm
21,2757 Ft - 63,9391 Ft 500 Raktáron
Fekete
LDPE
18.0 mm
20,6049 Ft - 61,028 Ft 2404 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
23,5839 Ft - 49,135 Ft 10000 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
50,7388 Ft - 143,4731 Ft 1095 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
58,6796 Ft - 172,5836 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
32,7899 Ft - 64,6078 Ft 28500 Raktáron
Fekete
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
  • / 4
Kerek végzáró 12.7 mm LDPE - PIR Fekete

10071144

Ártartomány
44 Ft - 14 Ft

Készletszintek
1640 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.7 mm
  • m
    13.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 28.6 mm LDPE - PIR Fekete

10082942

Ártartomány
147 Ft - 48 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 38.1 mm LDPE - PIR Fekete

10092705

Ártartomány
381 Ft - 110 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    38.1 mm
  • m
    34.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 31.8 mm LDPE - PIR Fehér

10084601

Ártartomány
286 Ft - 96 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    31.8 mm
  • m
    27.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 76.2 mm LDPE - PIR Fekete

10092835

Ártartomány
862 Ft - 282 Ft

Készletszintek
960 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    76.2 mm
  • m
    38.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.2 mm LDPE - PIR Fekete

10070000

Ártartomány
92 Ft - 26 Ft

Készletszintek
421 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.2 mm
  • m
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 25.4 mm LDPE - PIR Fekete

10070062

Ártartomány
112 Ft - 32 Ft

Készletszintek
6148 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.2 mm LDPE - PIR Fehér

10069998

Ártartomány
92 Ft - 26 Ft

Készletszintek
2380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.2 mm
  • m
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 25.4 mm LDPE - PIR Fehér

10070055

Ártartomány
112 Ft - 34 Ft

Készletszintek
380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 31.7 mm LDPE - PIR Fekete

10078716

Ártartomány
92 Ft - 84 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    31.7 mm
  • m
    27.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 34.9 mm LDPE - PIR Fekete

10092910

Ártartomány
310 Ft - 90 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    34.9 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.0 mm LDPE Fehér

10246894

Ártartomány
114 Ft - 40 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.0 mm
  • M
    22.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Nagy teherbírású kerek végzáró 40.0 mm 20.0 mm SR 6449 Fekete

10257234

Ártartomány
294 Ft - 98 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • M
    40.0 mm
  • m
    33.0 mm
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fekete

10257289

Ártartomány
71 Ft - 23 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fekete

10257326

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fekete

10070024

Ártartomány
61 Ft - 20 Ft

Készletszintek
2404 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • m
    14.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 12.7 mm LDPE - PIR Fehér

10104323

Ártartomány
49 Ft - 23 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.7 mm
  • m
    13.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 28.6 mm LDPE - PIR Fehér

10104583

Ártartomány
143 Ft - 50 Ft

Készletszintek
1095 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 26.9 mm LDPE - PIR Fehér

10071267

Ártartomány
172 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    26.9 mm
  • m
    26.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 6.0 mm LDPE - PIR Fekete

10116463

Ártartomány
64 Ft - 32 Ft

Készletszintek
28500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    6.0 mm
  • M
    13.0 mm
  • m
    10.6 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete