Menü Keresés

Kerek végzáró 26.0 mm LDPE Fehér

A szabványos, benyomó kerek lábas végzáró védi a csövek végeit, a székek alját, az asztalokat és a bútorokat védi a talajjal való érintkezés okozta kopástól. Biztos fogást biztosít, és megakadályozza a padló vagy a felületek sérülését. Fehér LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10588352

Gyártói cikkszám:

460860

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 + 48,4661 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

96.932 Ft

2000 x 48,4661 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 26.0 mm
M 25.0 mm
m 19.0 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fehér
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot