Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Anyag: ABS, Poliamid, Butirát, LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Fekete Sorozat szám: SR1632
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Szín | Anyag | OD | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,3577 Ft - 111,2436 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12
|
Fekete
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 71,645 Ft - 171,544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13
|
Fekete
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 91,7822 Ft - 100,9604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 111,8761 Ft - 123,0637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 38,4878 Ft - 42,3366 Ft | 9000 Raktáron |
19
|
Fekete
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 43,5068 Ft - 47,8575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21
|
Fekete
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 88,4712 Ft - 213,1303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 43,0595 Ft - 47,3655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22
|
Fekete
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 71,645 Ft - 171,544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 95,0835 Ft - 104,5918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 40,8497 Ft - 44,9347 Ft | 8790 Raktáron |
17
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 40,966 Ft - 45,0626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 63,207 Ft - 69,5278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
Butirát
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 54,52 Ft - 59,972 Ft | 3500 Raktáron |
18
|
Fekete
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 42,6301 Ft - 46,8931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 38,6131 Ft - 42,4744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 51,2187 Ft - 56,3406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19
|
Fekete
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 42,469 Ft - 46,7159 Ft | 4050 Raktáron |
20
|
Fekete
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 78,944 Ft - 86,8384 Ft | 2450 Raktáron |
11
|
Fekete
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 61,6325 Ft - 67,7957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz