Menü Keresés

Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

Black Polished Round Insert & Glide is made of ABS to fit 22 gauge tubes with a wall thickness.
Essentra cikkszám:

10165324

Gyártói cikkszám:

RDG1225A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 46,1892 Ft
3000 + 41,9902 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

13.857 Ft

300 x 46,1892 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 19.1 mm
WT 0.7 mm
Gauge 22
Anyag ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot