Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Anyag: ABS, PE Szín: Fekete, Krómozott sötét, Krómozott ezüst, Ezüst Sorozat szám: SR5723, SR1562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | t | h | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404,0351 Ft - 1.028,2242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 192,0984 Ft - 237,8949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 199,7928 Ft - 605,0824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 279,7757 Ft - 847,3233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 279,3649 Ft - 332,7461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 57,5296 Ft - 190,2578 Ft | 9522 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 44,6874 Ft - 127,8781 Ft | 2400 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 50,465 Ft - 169,4645 Ft | 200 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 57,8718 Ft - 181,9405 Ft | 2875 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 75,4648 Ft - 258,8755 Ft | 1634 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 44,8517 Ft - 121,6402 Ft | 3000 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 104,5581 Ft - 365,9606 Ft | 400 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 213,8945 Ft - 544,7822 Ft | 60 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 199,7928 Ft - 237,6758 Ft | 270 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 49,1096 Ft - 163,2266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 237,6758 Ft - 605,0824 Ft | 140 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 49,1917 Ft - 169,4645 Ft | 4720 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 179,8039 Ft - 544,7822 Ft | 200 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 200,5457 Ft - 247,9988 Ft | 190 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 212,8814 Ft - 263,1958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz