Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Anyag: ABS, PE Szín: Fekete, Krómozott sötét, Krómozott ezüst, Ezüst Sorozat szám: SR5723, SR1562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | t | h | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192,0984 Ft - 237,8949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 232,172 Ft - 590,5271 Ft | 35 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 212,8814 Ft - 263,1958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 272,2973 Ft - 324,6304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 285,1973 Ft - 724,6433 Ft | 35 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 304,6081 Ft - 375,2804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 404,0351 Ft - 1.028,2242 Ft | 34 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 201,4768 Ft - 237,8949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 200,2856 Ft - 247,9988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 257,2128 Ft - 303,7075 Ft | 173 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 404,0351 Ft - 1.028,2242 Ft | 300 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 237,6758 Ft - 605,0824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 279,5018 Ft - 847,3233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 332,7461 Ft - 847,3233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 212,8814 Ft - 263,1958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 200,6553 Ft - 247,9988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 200,6553 Ft - 247,9988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 75,4648 Ft - 258,8755 Ft | 334 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 213,8945 Ft - 544,7822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 212,8814 Ft - 263,1958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz