Menü Keresés

Kerek Tömlőbetét 10.0 mm Ezüst ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra cikkszám:

10288665

Gyártói cikkszám:

499052

60 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 558,4017 Ft
200 + 219,2418 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

11.168 Ft

20 x 558,4017 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 10.0 mm
h 5.0 mm
t 1.0 mm
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Ezüst
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot