Menü Keresés

Tömlőbetét 16.0 mm 1.5 mm Fekete PE

A kerek csőbetét krómozott LDPE-ből készült, és domború alappal rendelkezik. Bordázott a behelyezés és a megtartás megkönnyítésére.
Essentra cikkszám:

10254066

Gyártói cikkszám:

463022

1634 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 258,8755 Ft
250 + 75,4648 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.472 Ft

25 x 258,8755 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 16.0 mm
h 16.0 mm
t 1.5 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot