Menü Keresés

Tömlőbetét 38.0 mm 1.5 mm Fekete PE

A kerek csőbetét krómozott LDPE-ből készült, és domború alappal rendelkezik. Bordázott a behelyezés és a megtartás megkönnyítésére.
Essentra cikkszám:

10256930

Gyártói cikkszám:

465337

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 375,1096 Ft
250 + 107,1721 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.378 Ft

25 x 375,1096 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.0 mm
h 16.0 mm
t 1.5 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot