Menü Keresés

Karimás alátétek

Raktáron

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • A peremes alátéteket úgy tervezték, hogy elektromos és hőszigetelést biztosítsanak az olyan szerelvények számára, ahol ez alapvető követelmény.
  • Önkenőek, valamint korrózió- és kopásállóak.
  • Javasoljuk, hogy kerülje a peremes alátétek használatát nedves környezetben.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
356 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Peremmagasság Minimális külső átmérő Szín Anyag Hossz a fej alatt Maximális külső átmérő Megveszem
13,368 Ft - 16,501 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,0459 Ft - 16,106 Ft 3300 Raktáron
2.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
33,0059 Ft - 40,7484 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
12,927 Ft - 15,9603 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
9,6214 Ft - 11,8801 Ft 6000 Raktáron
1.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,7715 Ft - 18,2343 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
11,0556 Ft - 13,6518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
10331323 9,6214 Ft - 11,8801 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
11,0556 Ft - 13,6518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
11,232 Ft - 13,8665 Ft 2000 Raktáron
1.5 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,0459 Ft - 16,106 Ft 1500 Raktáron
2.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,5137 Ft - 16,6851 Ft 498 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
8,9197 Ft - 11,0135 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
10,7642 Ft - 13,2875 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
11,0556 Ft - 13,6518 Ft 45000 Raktáron
1.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
12,4323 Ft - 15,3468 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
11,2896 Ft - 13,9394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
10,2657 Ft - 12,6739 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
15,2701 Ft - 18,8517 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,4801 Ft - 17,8739 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
  • / 18
Peremes alátét 5.1 mm Poliamid 6/6

10331439

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    9.0 mm
  • Perem külső átmérője
    10.2 mm
  • Talp külső átmérője
    7.0 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
Peremes alátét 6.1 mm Poliamid 6/6

10331446

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
3300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    6.0 mm
  • Perem külső átmérője
    12.2 mm
  • Talp külső átmérője
    8.0 mm
  • Belső átmérő
    6.1 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331521

Ártartomány
40 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    15.9 mm
  • Perem külső átmérője
    8.7 mm
  • Talp külső átmérője
    5.2 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331491

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    2.4 mm
  • Perem külső átmérője
    6 mm
  • Talp külső átmérője
    3.7 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét 2.1 mm Poliamid 6/6

10331309

Ártartomány
11 Ft - 9 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    3.0 mm
  • Perem külső átmérője
    4.2 mm
  • Talp külső átmérője
    3.0 mm
  • Belső átmérő
    2.1 mm
  • Peremmagasság
    1.0 mm
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331545

Ártartomány
18 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    12.7 mm
  • Perem külső átmérője
    10.1 mm
  • Talp külső átmérője
    6.6 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét 3.1 mm Poliamid 6/6

10331330

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4.0 mm
  • Perem külső átmérője
    6.2 mm
  • Talp külső átmérője
    4.0 mm
  • Belső átmérő
    3.1 mm
  • Peremmagasság
    1.0 mm
Peremes alátét 2.1 mm Poliamid 6/6

10331323

Ártartomány
11 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    5.0 mm
  • Perem külső átmérője
    4.2 mm
  • Talp külső átmérője
    3.0 mm
  • Belső átmérő
    2.1 mm
  • Peremmagasság
    1.0 mm
Peremes alátét 3.1 mm Poliamid 6/6

10331354

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    10.0 mm
  • Perem külső átmérője
    6.2 mm
  • Talp külső átmérője
    4.0 mm
  • Belső átmérő
    3.1 mm
  • Peremmagasság
    1.0 mm
Peremes alátét 4.1 mm Poliamid 6/6

10331378

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    7.0 mm
  • Perem külső átmérője
    8.4 mm
  • Talp külső átmérője
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    4.1 mm
  • Peremmagasság
    1.5 mm
Peremes alátét 6.1 mm Poliamid 6/6

10331460

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    10.0 mm
  • Perem külső átmérője
    12.2 mm
  • Talp külső átmérője
    8.0 mm
  • Belső átmérő
    6.1 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
Peremes alátét 0.173 in Poliamid 6/6

10334362

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
498 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    9.5 mm
  • Perem külső átmérője
    8.7 mm
  • Talp külső átmérője
    5.2 mm
  • Belső átmérő
    4.4 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.124 in Poliamid 6/6

10334300

Ártartomány
11 Ft - 8 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    0.8 mm
  • Perem külső átmérője
    8 mm
  • Talp külső átmérője
    5.6 mm
  • Belső átmérő
    3.1 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.202 in Poliamid 6/6

10334423

Ártartomány
13 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    8 mm
  • Perem külső átmérője
    11 mm
  • Talp külső átmérője
    7.9 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    2 mm
Peremes alátét 3.1 mm Poliamid 6/6

10331347

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
45000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    5.0 mm
  • Perem külső átmérője
    6.2 mm
  • Talp külső átmérője
    4.0 mm
  • Belső átmérő
    3.1 mm
  • Peremmagasság
    1.0 mm
Peremes alátét 0.115 in Poliamid 6/6

10334225

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    3.2 mm
  • Perem külső átmérője
    6.1 mm
  • Talp külső átmérője
    3.6 mm
  • Belső átmérő
    2.9 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
Peremes alátét 0.063 in Poliamid 6/6

10334218

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    2 mm
  • Perem külső átmérője
    4.7 mm
  • Talp külső átmérője
    3 mm
  • Belső átmérő
    1.6 mm
  • Peremmagasság
    0.8 mm
Peremes alátét 0.240 in Poliamid 6/6

10334430

Ártartomány
12 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    6 mm
  • Perem külső átmérője
    12.2 mm
  • Talp külső átmérője
    8 mm
  • Belső átmérő
    6.1 mm
  • Peremmagasság
    2 mm
Peremes alátét 0.344 in Poliamid 6/6

10334720

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    3.2 mm
  • Perem külső átmérője
    19.1 mm
  • Talp külső átmérője
    11.9 mm
  • Belső átmérő
    8.7 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
Peremes alátét 0.148 in Poliamid 6/6

10334393

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    5.2 mm
  • Perem külső átmérője
    9.7 mm
  • Talp külső átmérője
    5.6 mm
  • Belső átmérő
    3.8 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm