Menü Keresés

Karimás alátétek

Raktáron

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • A peremes alátéteket úgy tervezték, hogy elektromos és hőszigetelést biztosítsanak az olyan szerelvények számára, ahol ez alapvető követelmény.
  • Önkenőek, valamint korrózió- és kopásállóak.
  • Javasoljuk, hogy kerülje a peremes alátétek használatát nedves környezetben.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
356 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Peremmagasság Minimális külső átmérő Szín Anyag Hossz a fej alatt Maximális külső átmérő Megveszem
12,812 Ft - 15,8184 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,7715 Ft - 18,2343 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
11,232 Ft - 13,8665 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,7783 Ft - 17,0072 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,368 Ft - 16,501 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,7715 Ft - 18,2343 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,8359 Ft - 17,0801 Ft 13000 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,7477 Ft - 16,9727 Ft 500 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,3919 Ft - 17,7665 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,1848 Ft - 17,5134 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,3919 Ft - 17,7665 Ft 25500 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
15,0055 Ft - 18,5258 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
11,232 Ft - 13,8665 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,9816 Ft - 17,2603 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
Natúr
Poliamid 6/6
14,3919 Ft - 17,7665 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
15,2087 Ft - 18,7789 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
13,7477 Ft - 16,9727 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
10331408 13,368 Ft - 16,501 Ft 26000 Raktáron
2.0 mm
Natúr
Poliamid 6/6
15,0055 Ft - 18,5258 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Poliamid 6/6
10,7752 Ft - 10,7752 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
5.5 mm
Fekete
12.0 mm
  • / 18
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331507

Ártartomány
15 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4.8 mm
  • Perem külső átmérője
    7.4 mm
  • Talp külső átmérője
    4.3 mm
  • Peremmagasság
    1.2 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331538

Ártartomány
18 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    3.6 mm
  • Perem külső átmérője
    10.1 mm
  • Talp külső átmérője
    6.6 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét 4.1 mm Poliamid 6/6

10331385

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    9.0 mm
  • Perem külső átmérője
    8.4 mm
  • Talp külső átmérője
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    4.1 mm
  • Peremmagasság
    1.5 mm
Peremes alátét 6.1 mm Poliamid 6/6

10331453

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    8.0 mm
  • Perem külső átmérője
    12.2 mm
  • Talp külső átmérője
    8.0 mm
  • Belső átmérő
    6.1 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
Peremes alátét 5.1 mm Poliamid 6/6

10331415

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    5.0 mm
  • Perem külső átmérője
    10.2 mm
  • Talp külső átmérője
    7.0 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
Peremes alátét 8.1 mm Poliamid 6/6

10331484

Ártartomány
18 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    12.0 mm
  • Perem külső átmérője
    14.2 mm
  • Talp külső átmérője
    10.0 mm
  • Belső átmérő
    8.1 mm
  • Peremmagasság
    2.5 mm
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331514

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
13000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    3.6 mm
  • Perem külső átmérője
    8.7 mm
  • Talp külső átmérője
    5.2 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331569

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4.8 mm
  • Perem külső átmérője
    13 mm
  • Talp külső átmérője
    7.9 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331583

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    9.5 mm
  • Perem külső átmérője
    13 mm
  • Talp külső átmérője
    7.9 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331613

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    3.2 mm
  • Perem külső átmérője
    15.7 mm
  • Talp külső átmérője
    9.1 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331590

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
25500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    12.7 mm
  • Perem külső átmérője
    13 mm
  • Talp külső átmérője
    7.9 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331644

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    15.9 mm
  • Perem külső átmérője
    15.7 mm
  • Talp külső átmérője
    9.1 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét 5.1 mm Poliamid 6/6

10331392

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    3.0 mm
  • Perem külső átmérője
    10.2 mm
  • Talp külső átmérője
    7.0 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
Peremes alátét 8.1 mm Poliamid 6/6

10331477

Ártartomány
17 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    6.0 mm
  • Perem külső átmérője
    14.2 mm
  • Talp külső átmérője
    10.0 mm
  • Belső átmérő
    8.1 mm
  • Peremmagasság
    2.5 mm
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331606

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    15.9 mm
  • Perem külső átmérője
    13 mm
  • Talp külső átmérője
    7.9 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331552

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    3.2 mm
  • Perem külső átmérője
    13 mm
  • Talp külső átmérője
    7.9 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331576

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    6.4 mm
  • Perem külső átmérője
    13 mm
  • Talp külső átmérője
    7.9 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét 5.1 mm Poliamid 6/6

10331408

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
26000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    4.0 mm
  • Perem külső átmérője
    10.2 mm
  • Talp külső átmérője
    7.0 mm
  • Belső átmérő
    5.1 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
Peremes alátét Poliamid 6/6

10331620

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    6.4 mm
  • Perem külső átmérője
    15.9 mm
  • Talp külső átmérője
    9.1 mm
  • Peremmagasság
    1.6 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm

10228951

Ártartomány
10 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    5.5 mm
  • Maximális külső átmérő
    12.0 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Peremmagasság
    4.0 mm
  • Alátét típusa
    Szigetelőhüvely