Menü Keresés

Peremes alátét 6.1 mm Poliamid 6/6

A natúr poliamid persely használható fém csavarok elektromos szerelvényekben való elektromos szigetelésére. A poliamid alacsony súrlódási együtthatójának köszönhetően könnyű teherhordóként is használható.
Essentra cikkszám:

10331460

Gyártói cikkszám:

10SCM006010

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 16,106 Ft
2500 - 9999 14,4954 Ft
10000 + 13,0459 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.053 Ft

500 x 16,106 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 10.0 mm
Perem külső átmérője 12.2 mm
Talp külső átmérője 8.0 mm
Belső átmérő 6.1 mm
Peremmagasság 2.0 mm
Alátét típusa Insulation Washer
Kompatibilis csavarméretek (mind) M6
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot