10334225
12SWS0218
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 15,3468 Ft |
| 5000 - 19999 | 13,8128 Ft |
| 20000 + | 12,4323 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp magassága | 0.125 in |
|---|---|
| Talp magassága | 3.2 mm |
| Perem külső átmérője | 6.1 mm |
| Perem külső átmérője | 0.242 in |
| Talp külső átmérője | 3.6 mm |
| Talp külső átmérője | 0.140 in |
| Belső átmérő | 2.9 mm |
| Belső átmérő | 0.115 in |
| Peremmagasság | 0.046 in |
| Peremmagasság | 1.2 mm |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz