Ívelt tömítések fekete EPDM-ből, acélrugós maggal. A hornyos profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak. Rugalmas és kézzel benyomható, így gyorsan és könnyen használható. Oldalsó vagy felső tömítés profilok, 20,0 vagy 10,0 méteres tekercsekben kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tájolás | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.549,6161 Ft - 34.549,6161 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
21.850,2934 Ft - 21.850,2934 Ft | 22 Raktáron |
Felső
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
38.658,2177 Ft - 38.658,2177 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
26.892,6625 Ft - 26.892,6625 Ft | 1 Raktáron |
Felső
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
10268001 | 43.513,8414 Ft - 43.513,8414 Ft | 10 Raktáron |
Oldal
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||
23.531,0967 Ft - 23.531,0967 Ft | 27 Raktáron |
Felső
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
10268100 | 28.573,4521 Ft - 28.573,4521 Ft | 16 Raktáron |
Felső
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||
48.556,2243 Ft - 48.556,2243 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
31.374,782 Ft - 31.374,782 Ft | 2 Raktáron |
Felső
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
10268094 | 56.213,1505 Ft - 56.213,1505 Ft | 14 Raktáron |
Felső
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||||||
10268049 | 22.223,8114 Ft - 22.223,8114 Ft | 4 Raktáron |
Oldal
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
10268032 | 39.031,7219 Ft - 39.031,7219 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
72.344,7667 Ft - 72.344,7667 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
44.074,1047 Ft - 44.074,1047 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
35.856,9016 Ft - 35.856,9016 Ft | 1 Raktáron |
Felső
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
38.097,9408 Ft - 38.097,9408 Ft | 6 Raktáron |
Oldal
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
45.007,8859 Ft - 45.007,8859 Ft | 45 Raktáron |
Oldal
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
36.230,4194 Ft - 36.230,4194 Ft | 2 Raktáron |
Felső
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
69.987,6551 Ft - 69.987,6551 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
10237281 | 23.344,3241 Ft - 23.344,3241 Ft | 17 Raktáron |
Oldal
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz