Ívelt tömítések fekete EPDM-ből, acélrugós maggal. A hornyos profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak. Rugalmas és kézzel benyomható, így gyorsan és könnyen használható. Oldalsó vagy felső tömítés profilok, 20,0 vagy 10,0 méteres tekercsekben kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tájolás | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.892,6625 Ft - 26.892,6625 Ft | 1 Raktáron |
Felső
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
48.556,2243 Ft - 48.556,2243 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
31.374,782 Ft - 31.374,782 Ft | 2 Raktáron |
Felső
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
10268094 | 56.213,1505 Ft - 56.213,1505 Ft | 14 Raktáron |
Felső
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||||||
10268032 | 39.031,7219 Ft - 39.031,7219 Ft | Gyártás alatt |
Oldal
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
10268049 | 22.223,8114 Ft - 22.223,8114 Ft | 4 Raktáron |
Oldal
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz