This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Húzza meg a szoros plombákat sima szíjakkal, amelyek jelzőplombát biztosítanak, amely az illetéktelen hozzáférés vagy manipuláció bizonyítékával szolgál különböző alkalmazásokhoz.Könnyen feltehető és meghúzható a kívánt átmérőre.Számos plombatípus áll rendelkezésre, beleértve a hosszabb címkékkel és letéphető füllel a gyors és könnyű eltávolíthatóság érdekében. Anyag: , Polipropilén, PP Szín: Narancs, Kék, Piros, Fehér, Zöld, Sárga, Fekete Sorozat szám: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | C | Eltávolíthatóság | A | Szín | B | Szakítószilárdság | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,2509 Ft - 41,2509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Narancs
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 41,2509 Ft - 41,2509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zöld
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 42,8254 Ft - 42,8254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zöld
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 42,8254 Ft - 42,8254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sárga
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 41,2509 Ft - 41,2509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Sárga
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 41,2509 Ft - 41,2509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kék
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 28,9564 Ft - 28,9564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Oldalsó lehúzható füllel
|
7.874 in
200.0 mm
|
Kék
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 27,7516 Ft - 27,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kék
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 32,5161 Ft - 32,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Fehér
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 36,4728 Ft - 36,4728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Piros
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 28,9564 Ft - 28,9564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Piros
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 38,2468 Ft - 38,2468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Oldalsó lehúzható füllel
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zöld
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 41,2509 Ft - 41,2509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Narancs
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 42,8254 Ft - 42,8254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Fehér
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 41,2509 Ft - 41,2509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Piros
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 42,8254 Ft - 42,8254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Fehér
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 32,5161 Ft - 32,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zöld
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 28,9564 Ft - 28,9564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Oldalsó lehúzható füllel
|
7.874 in
200.0 mm
|
Piros
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 41,2509 Ft - 41,2509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Narancs
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 41,2509 Ft - 41,2509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Fehér
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz