20085841
1222489
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 41,2509 Ft |
| A | 7.874 in |
|---|---|
| A | 200.0 mm |
| B | 2.657 in |
| B | 67.5 mm |
| C | 1.181 in |
| C | 30.0 mm |
| D | 0.213 in |
| D | 5.4 mm |
| F | 0.075 in |
| F | 1.9 mm |
| Szakítószilárdság | 25.0 kg-f |
| Típus | SmoothLock |
| Eltávolíthatóság | Tear-Off |
| Termék anyaga | PP |
| Záró mechanizmus | Metal Locking Jaw |
| Szín | Sárga |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz