20084059
1239512
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 38,2468 Ft |
| A | 7.874 in |
|---|---|
| A | 200.0 mm |
| B | 1.181 in |
| B | 30.0 mm |
| C | 0.709 in |
| C | 18.0 mm |
| D | 0.079 in |
| D | 2.0 mm |
| Szakítószilárdság | 12.0 kg-f |
| Típus | Mini JawLock |
| Eltávolíthatóság | Oldalsó lehúzható füllel |
| Termék anyaga | Polipropilén |
| Záró mechanizmus | Metal Locking Jaw |
| Szín | Zöld |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz