20087050
1222469
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 41,2509 Ft |
| A | 300.0 mm |
|---|---|
| A | 11.811 in |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| C | 23.0 mm |
| C | 0.906 in |
| D | 6.0 mm |
| D | 0.236 in |
| F | 1.6 mm |
| F | 0.063 in |
| Szakítószilárdság | 25.0 kg-f |
| Típus | SegurLock |
| Eltávolíthatóság | Non Tear-Off |
| Termék anyaga | PP |
| Záró mechanizmus | Metal Locking Jaw |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz