Designed to protect the raised face of a flange from dirt, moisture, paint and sandblasting during production, handling, and transportation. Provides a snug fit for convenient protection of parts, and is easy to install and remove. The range accommodates various nominal diameters.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCXFRPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Specifikációk | d | Névleges csőméret | D | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,0104 Ft - 140,0162 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 20
|
0.937 in
23.8 mm
|
3/4"
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.162,1344 Ft - 1.807,7647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 200
|
8.346 in
212.0 mm
|
8"
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 151,4619 Ft - 235,6075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 40
|
1.772 in
45.0 mm
|
1 1/2"
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 81,1945 Ft - 126,3026 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 15
|
|
1/2"
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2.117,99 Ft - 3.294,6512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 300
|
12.362 in
314.0 mm
|
12"
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
| 860,8403 Ft - 1.339,0849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 150
|
6.402 in
162.6 mm
|
6"
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 536,4694 Ft - 834,508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 125
|
5.264 in
133.7 mm
|
5"
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 139,1272 Ft - 216,4201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 32
|
1.531 in
38.9 mm
|
1 1/4"
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 300,1458 Ft - 466,8935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 80
|
3.346 in
85.0 mm
|
3"
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 120,7176 Ft - 187,783 Ft | 450 Raktáron |
DN 25
|
1.181 in
30.0 mm
|
1"
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 236,3236 Ft - 367,6145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 65
|
2.811 in
71.4 mm
|
2 1/2"
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 1.568,8815 Ft - 2.440,4823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 250
|
10.512 in
267.0 mm
|
10"
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 428,8273 Ft - 667,0648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 100
|
4.252 in
108.0 mm
|
4"
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 188,1328 Ft - 292,6511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 50
|
2.205 in
56.0 mm
|
2"
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz