Menü Keresés

Homlokfelület védő DN 125 133.7 mm 189.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750688

Gyártói cikkszám:

20750688

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 - 79 834,508 Ft
80 - 399 596,0771 Ft
400 + 536,4694 Ft
Standard csomagolás: 80

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

6.676 Ft

8 x 834,508 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 189.5 mm
d 133.7 mm
H 36.5 mm
Névleges csőméret 5"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot