Menü Keresés

Homlokfelület védő DN 32 38.9 mm 78.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750763

Gyártói cikkszám:

20750763

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 216,4201 Ft
500 - 2499 154,5857 Ft
2500 + 139,1272 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.821 Ft

50 x 216,4201 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 78.0 mm
d 38.9 mm
H 29.2 mm
Névleges csőméret 1 1/4"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot