Menü Keresés

Homlokfelület védő DN 80 LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750800

Gyártói cikkszám:

20750800

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 466,8935 Ft
150 - 749 333,4953 Ft
750 + 300,1458 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

7.003 Ft

15 x 466,8935 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 137.0 mm
d 85.0 mm
H 34.5 mm
Névleges csőméret 3"
Specifikációk DN 80
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot