A hátlapi reteszelőtámaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni. A félgömbfejű kialakításnak köszönhetően csak minimálisan emelkedik ki alul a szerelvénylap síkjából. A NYÁK-támasz teteje négy kivitelben kapható: benyomós, bajonett, nyílfejes és lapos.
Sorozat szám: SR2749
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Furatátmérő „B” | Panelvastagság A tartomány | Panelvastagság B tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,9576 Ft - 93,8518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,1861 Ft - 12,7463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 57,7076 Ft - 66,1411 Ft | 9000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 46,4942 Ft - 46,4942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 76,1493 Ft - 93,8518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 75,9576 Ft - 93,8518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 75,9303 Ft - 93,8518 Ft | 1600 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 33,1902 Ft - 35,2833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 50,8209 Ft - 92,8113 Ft | 16180 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 73,685 Ft - 119,7141 Ft | 17500 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 67,346 Ft - 124,5744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 62,4875 Ft - 62,4875 Ft | 490 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 77,847 Ft - 143,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 61,1303 Ft - 113,0877 Ft | 20000 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 73,5206 Ft - 135,9927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 80,5989 Ft - 80,5989 Ft | 80 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 73,3701 Ft - 90,6207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 54,6609 Ft - 60,7352 Ft | 4160 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 73,3153 Ft - 90,6207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 59,4621 Ft - 66,0694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz