Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 6.0 mm PA6 Natúr

Essentra cikkszám:

10067727

Gyártói cikkszám:

100306000002

13180 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 92,8113 Ft
500 - 999 65,8126 Ft
1000 + 50,8209 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.281 Ft

100 x 92,8113 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 5.8 mm
Zárófej magassága „B” 3.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.0 - 1.7 mm
Távtartó hossza 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Stílus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot