Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 12.7 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

A fordított rögzítésű NYÁK-támaszt úgy tervezték, hogy az alvázon kívülről áttolható legyen. A záró benyomható rögzítés biztonságosan tartja a NYÁK-ot a helyén.
Essentra cikkszám:

10023549

Gyártói cikkszám:

RLCBSPR-8-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 66,0694 Ft
5000 + 59,4621 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

66.069 Ft

1000 x 66,0694 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 3.2 mm
Zárófej magassága „A” 4.8 mm
Zárófej magassága „B” 1.5 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.5 - 1.6 mm
Távtartó hossza 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot