Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 11.0 mm PA6 Natúr

Ez a tölcséres fordított tartó tartósan rögzíthető egy panelhez vagy alaplaphoz, és megtámaszt egy másik lemezt a kívánt távolságban. A kúpos talp lefedi a szerelőlap furatát, és sima felületet biztosít. A támasz UL94-V2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10331705

Gyártói cikkszám:

100330500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 147,5739 Ft
500 - 999 107,7054 Ft
1000 + 79,7931 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.757 Ft

100 x 147,5739 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 3.0 mm
Zárófej magassága „A” 3.6 mm
Panelvastagság A tartomány 1.1 - 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.1 - 1.6 mm
Távtartó hossza 11.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Stílus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot