This Quick-Fit Connector Plug is designed with a ring tab that covers the connection wall when fitted and allows for simple removal, by pulling its ring tab. It provides ideal protection against contaminants such as dust, dirt, moisture and potential hydraulic fluid leaks during storage and transport. Meets SAE J2044 standards for fuel system connections.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRQCMPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | h | Menetméret | D | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3125 Ft - 31,5972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
5/16"
|
|
SAE J2044
|
||
| 40,625 Ft - 63,1945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
18 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 15,8893 Ft - 24,7167 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
19
|
|
SAE J2044
|
||
| 20,3125 Ft - 31,5972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 16,4778 Ft - 25,6321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
21 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 8,6565 Ft - 13,4657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1/4"
|
|
SAE J2044
|
||
| 40,625 Ft - 63,1945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 35,7576 Ft - 55,623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 38,59 Ft - 60,0289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
12 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 42,6525 Ft - 66,3483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 40,625 Ft - 63,1945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz