Menü Keresés

Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 21.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750039

Gyártói cikkszám:

20750039

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 25,007 Ft
2500 - 12499 17,8621 Ft
12500 + 16,0759 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

6.252 Ft

250 x 25,007 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetszabvány SAE J2044
Menetméret 21
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot