Menü Keresés

Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 17.9 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750008

Gyártói cikkszám:

20750008

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 61,6532 Ft
2500 - 12499 44,038 Ft
12500 + 39,6342 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

15.413 Ft

250 x 61,6532 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 37.0 mm
d 17.9 mm
h 32.0 mm
Menetszabvány SAE J2044
Menetméret 18
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot