Menü Keresés

Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 15.8 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749958

Gyártói cikkszám:

20749958

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 61,6532 Ft
4000 - 19999 44,038 Ft
20000 + 39,6342 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

24.661 Ft

400 x 61,6532 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 37.0 mm
d 15.8 mm
h 32.0 mm
Menetszabvány SAE J2044
Menetméret 5/8"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot