Menü Keresés

Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 9.4 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749989

Gyártói cikkszám:

20749989

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 54,2663 Ft
5000 - 24999 38,7616 Ft
25000 + 34,8855 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

27.133 Ft

500 x 54,2663 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.0 mm
d 9.4 mm
h 32.0 mm
Menetszabvány SAE J2044
Menetméret 3/8"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot