Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
Sorozat szám: SR5629 ,SR5646, SR5767
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Szín | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,9269 Ft - 193,6312 Ft | 2928 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 446,0337 Ft - 446,0337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2.239,9358 Ft - 5.381,5429 Ft | 2 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 631,8764 Ft - 631,8764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.555,8134 Ft - 2.178,1472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 260,1769 Ft - 260,1769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 650,4704 Ft - 650,4704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 193,617 Ft - 193,617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 224,7148 Ft - 314,612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 16.923,881 Ft - 58.152,6332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 2.174,4284 Ft - 7.011,9907 Ft | 10 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Fekete
|
Acél
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 11.893,3857 Ft - 40.867,7567 Ft | 6 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 120,9948 Ft - 169,4096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 2.174,4283 Ft - 2.174,4283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 538,962 Ft - 538,962 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5.092,2417 Ft - 14.556,8073 Ft | 2 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 407,4983 Ft - 407,4983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 566,9304 Ft - 566,9304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 449,4578 Ft - 629,2381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 248,0241 Ft - 248,0241 Ft | 20 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz