Menü Keresés

Kerék 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Öntött vas Piros

A piros poliuretán görgőabroncs ideális nagy terhelésű alkalmazásokhoz, targoncák, emelőberendezések és automata működtetésű kapuk számára.
Essentra cikkszám:

10209165

Gyártói cikkszám:

1337468

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 3 58.152,6332 Ft
4 - 15 23.693,4361 Ft
16 + 16.923,881 Ft
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

58.153 Ft

1 x 58.152,6332 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Öntött vas
Szín Piros
Terhelési kapacitás 458.9 kg
Kerékátmérő 150.0 mm
Kerék szélessége 40.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot