Ball-lock pins, single-acting with an L-handle, are designed for quick fastening and locking of frequently repeated connections. They feature a spring-loaded mechanism that allows for easy insertion and removal, while ensuring a secure grip when engaged.
The single-acting design implies that pushing the actuator releases the locking balls. This allows for seamless disengagement without the need for extra equipment, whilst releasing it has the reverse effect, and locks it. The L-handle provides an ergonomic grip, enhancing usability and control. This makes these pins ideal for high-frequency applications.
Constructed from stainless steel, benefitting from high strength, corrosion resistance and long-term reliability.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR33220
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.251,9835 Ft - 10.313,9504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
55
|
6.0
|
||
| 9.527,8512 Ft - 11.910,843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 10.297,4876 Ft - 12.873,9174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 15.442,1157 Ft - 19.302,6446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 9.988,8099 Ft - 12.487,0413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
90.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 7.823,9504 Ft - 9.778,9091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
| 8.251,9835 Ft - 10.313,9504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 9.692,4793 Ft - 12.116,6281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 8.251,9835 Ft - 10.313,9504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 16.059,4711 Ft - 20.072,281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
110.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 8.708,8264 Ft - 10.886,0331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 9.046,314 Ft - 11.309,9504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 9.326,1818 Ft - 11.655,6694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 8.708,8264 Ft - 10.886,0331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
| 9.692,4793 Ft - 12.116,6281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 14.310,2975 Ft - 17.886,843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
100.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 13.939,8843 Ft - 17.425,8843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
60.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 14.310,2975 Ft - 17.886,843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
90.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 15.014,0826 Ft - 18.767,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
90.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 8.251,9835 Ft - 10.313,9504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz