Menü Keresés

Golyós rögzítőcsap 8.0 100.0 9.5 303 Rozsdamentes acél

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra cikkszám:

20760700

Gyártói cikkszám:

20760700

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 12.873,9174 Ft
10 - 19 11.585,7025 Ft
20 - 49 10.943,6529 Ft
50 + 10.297,4876 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.874 Ft

1 x 12.873,9174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 8.0
l1 100.0
d2 9.5
d3 14.7
l2 8.2
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 8.0
Shearing resistance kN 38.0
Súly g 66.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot