20760588
20760588
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 10.313,9504 Ft |
10 - 19 | 9.280,9091 Ft |
20 - 49 | 8.766,4463 Ft |
50 + | 8.251,9835 Ft |
d1 | 5.0 |
---|---|
l1 | 50.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | 11.8 |
l2 | 6.0 |
l3 | 31.6 |
l4 | 21.9 |
l5 | 43.8 |
Location hole dia. tol. H11 | 5.0 |
Shearing resistance kN | 14.0 |
Súly g | 26.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz